Menü Suche

Distanzstück 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm PA

Dies ist ein rundes, weißes, gewindeloses Distanzstück aus schlagzäh modifiziertem Polyamid (PA 6), das zum Trennen von Komponenten innerhalb Ihrer Baugruppen verwendet wird. Diese Distanzstücke sind für Anwendungen unerlässlich, bei denen eine thermische und elektrische Isolierung zwischen Ihren Komponenten erforderlich ist, und sie sind nach UL94 V-2 klassifiziert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10169780

Alte Essentra-Artikelnummer:

R911-7

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Farbe Weiß
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Verpackungsmenge 1000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns