Menü Suche

Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

Dies ist ein rundes, schwarzes, gewindeloses Distanzstück aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA 6 +25% GF), das zum Trennen von Komponenten innerhalb Ihrer Baugruppen verwendet wird. Die Zugabe von Glasfaser innerhalb des Kunststoffs sorgt für verbesserte Festigkeit, Steifigkeit, Verschleißeigenschaften und verbesserte thermische Beständigkeit. Nach UL 94 HB eingestuft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10167939

Alte Essentra-Artikelnummer:

RRSN-62100-10GF

8500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0703 €
5000 - 9999 0,0667 €
10000 - 19999 0,0632 €
20000 - 29999 0,0598 €
30000 + 0,0568 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

35,15 €

500 x 0,0703 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial 30 % glasfaserverstärktes Polyamid 6
Farbe Schwarz
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Verpackungsmenge 500

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns