Menü Suche

Runder Rohreinsatz 19.0 mm Schwarz PE

Runde Rohreinsätze verleihen der Anwendung ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützen die Enden von runden Rohren und Pfosten. Sie bieten hervorragenden Halt und einen perfekten Sitz in gängigen Rohrgrößen, was die Installation einfach macht. Sie schützen zudem vor scharfen Kanten.
Artikelnr:

111056

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 1499 0,0983 €
1500 + 0,0466 €
Verpackungseinheit (VPE): 1500

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

14,75 €

150 x 0,0983 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 19.0 mm
H 11.5 mm
Kompatible Mindestwandstärke 0.8 mm
Kompatible Maximal-Wandstärke 2.0 mm
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Material PE
Kopfform Rund
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns