Menü Suche

Runder Rohreinsatz 25.0 mm Grau PE

Runde Rohreinsätze verleihen der Anwendung ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützen die Enden von runden Rohren und Pfosten. Sie bieten hervorragenden Halt und einen perfekten Sitz in gängigen Rohrgrößen, was die Installation einfach macht. Sie schützen zudem vor scharfen Kanten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10076736

Alte Essentra-Artikelnummer:

111159

2974 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1715 €
1000 + 0,0814 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

17,15 €

100 x 0,1715 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 25.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Farbe Grau
Oberfläche Glänzend
Material PE
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns