Menü Suche

Rund Rohreinsatz 14.5 mm 20.0 mm 11.0 mm Grau PE

Runde Rohreinsätze verleihen der Anwendung ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützen die Enden von runden Rohren und Pfosten. Sie bieten hervorragenden Halt und einen perfekten Sitz in gängigen Rohrgrößen, was die Installation einfach macht. Sie schützen zudem vor scharfen Kanten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10121276

Alte Essentra-Artikelnummer:

111169

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,6091 €
500 + 0,1424 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

30,46 €

50 x 0,6091 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 50.8 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
T1 20.0 mm
T2 11.0 mm
Farbe Grau
Oberfläche Glänzend
Material PE
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns