Menü Suche

Runder Rohreinsatz 60.0 mm 11.0 mm 1.2 mm Schwarz ABS

Runde Rohreinsätze verleihen der Anwendung ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützen die Enden von runden Rohren und Pfosten. Sie bieten hervorragenden Halt und einen perfekten Sitz in gängigen Rohrgrößen, was die Installation einfach macht. Sie schützen zudem vor scharfen Kanten. Schwarz und aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20599843

Alte Essentra-Artikelnummer:

20599843

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,4836 €
500 - 2499 0,3454 €
2500 + 0,3109 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

24,18 €

50 x 0,4836 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 60.0 mm
H 11.0 mm
T1 1.2 mm
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Material ABS
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns