Menü Suche

Flexible Kappe 9.5 mm 13.0 mm PVC Schwarz

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Neue Essentra-Artikelnummer:

10353516

Alte Essentra-Artikelnummer:

155101969907

4450 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 99 0,3984 €
100 - 499 0,283 €
500 + 0,2182 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

19,92 €

50 x 0,3984 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h 13.0 mm
Kompatibler Gewindestandard (alle) UNF-Gewinde, BSP-Gewinde, Metrische Gewinde
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns