Menü Suche

Flexible Kappe 19.1 mm 13.0 mm PVC Schwarz

Diese schwarze Flexicap besteht aus flexiblem PVC mit einem Shore-Wert von 80, was es etwas steifer macht als seine rote Version mit 60 Shore. Ihre Flexibilität und Strapazierfähigkeit ermöglichen eine Anpassung an verschiedene Anwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10006825

Alte Essentra-Artikelnummer:

FCWA-0191-013

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,3755 €
2500 + 0,1661 €
Verpackungseinheit (VPE): 2500

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

93,88 €

250 x 0,3755 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h 13.0 mm
Kompatibler Gewindestandard (alle) UNF-Gewinde, Metrische Gewinde
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns