Menü Suche

Flexible Kappe 17.4 mm 38.0 mm PVC Rot

Diese runde Endkappe aus Vinyl dient zum Schutz des Außendurchmessers von Rohren, Stangen, Rohren oder Papierröhren, jeweils mit oder ohne Gewinde. Das Vinyl (PVC) kann für einen guten Sitz über größere Abmessungen gedehnt werden, ohne zu reißen, zu splittern oder zu zerfetzen. Durch die ansprechende glänzende Oberfläche eignet sich dieses Teil ideal als dekorative Endkappe. Sie kann auch als Maskierungsabdeckung für Beschichtungs-, Galvanisierungs- und Lackieranwendungen verwendet werden, wenn die Höchsttemperatur nicht höher als 176,7 °C ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10108796

Alte Essentra-Artikelnummer:

FCZF-0174-038

900 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3609 €
1000 + 0,1718 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

36,09 €

100 x 0,3609 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h 38.0 mm
Kompatibler Gewindestandard (alle) Metrische Gewinde
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns