Menü Suche

Flexible Kappe 38.1 mm 38.0 mm PVC Rot

Diese runde Endkappe aus Vinyl dient zum Schutz des Außendurchmessers von Rohren, Stangen, Rohren oder Papierröhren, jeweils mit oder ohne Gewinde. Das Vinyl (PVC) kann für einen guten Sitz über größere Abmessungen gedehnt werden, ohne zu reißen, zu splittern oder zu zerfetzen. Durch die ansprechende glänzende Oberfläche eignet sich dieses Teil ideal als dekorative Endkappe. Sie kann auch als Maskierungsabdeckung für Beschichtungs-, Galvanisierungs- und Lackieranwendungen verwendet werden, wenn die Höchsttemperatur nicht höher als 176,7 °C ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10108864

Alte Essentra-Artikelnummer:

FCZF-0381-038

4900 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,7353 €
500 + 0,8263 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

86,77 €

50 x 1,7353 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h 38.0 mm
Kompatibler Gewindestandard (alle) Metrische Gewinde, UNF-Gewinde
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns