Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4161 € - 2,323 € | 2882 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,1894 € - 1,871 € | 1440 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,5352 € - 2,5339 € | 26315 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | 2300 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5036 € - 0,8436 € | 1800 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8063 € - 1,8048 € | 17930 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6599 € - 1,1479 € | 300 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0488 € - 1,7234 € | 400 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8766 € - 1,4703 € | 2375 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,9641 € - 1,6993 € | 160 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 10007358 | 1,2826 € - 2,9136 € | 2280 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,6657 € - 1,5125 € | 5700 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,5151 € - 1,0123 € | 7300 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 10007310 | 0,6786 € - 1,4613 € | 4950 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,8049 € - 1,8289 € | 300 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,5036 € - 0,934 € | 8200 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 10007266 | 0,9326 € - 1,4733 € | 7600 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,2668 € - 0,6026 € | 3700 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2726 € - 0,4881 € | 3250 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2869 € - 0,6779 € | 1200 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm