Menü Suche

SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

Dieser rote SAE Flanschschutz besteht aus LDPE und ist für den Einsatz auf 3000 PSI geeignet. Er hat eine Betriebstemperatur von minimal -30 °C bis maximal +50 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10448670

Alte Essentra-Artikelnummer:

12009

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,3324 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

332,40 €

1000 x 0,3324 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Flanschtyp 3000 PSI
SAE Code J518-61
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns