Menü Suche

SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

Dieser rote SAE Flanschschutz besteht aus LDPE und ist für den Einsatz auf 3000 PSI geeignet. Er hat eine Betriebstemperatur von minimal -30 °C bis maximal +50 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10100318

Alte Essentra-Artikelnummer:

3454000

14367 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 0,6651 €
250 - 4999 0,3167 €
5000 + 0,195 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

16,63 €

25 x 0,6651 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Flanschtyp 3000 PSI
SAE Code J518-61
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 3454000 ersetzt:

SAE-Flanschabdeckung 3000 PSI 50.0 mm J518-61 3000 LDPE
Neue Essentra-Artikelnummer: 10233887
Alte Essentra-Artikelnummer: 12007

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns