Menü Suche

SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 31.8 mm J518-61 6000 LDPE

Dieser rote SAE-Flanschschützer besteht aus LDPE und ist für eine Druckstufe von 3.000 PSI geeignet. Er hat eine Betriebstemperatur von minimal -30 °C bis maximal +50 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10100349

Alte Essentra-Artikelnummer:

3457000

35093 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,6019 €
500 - 4999 0,2866 €
5000 + 0,174 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

30,10 €

50 x 0,6019 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Flanschtyp 3000 PSI
SAE Code J518-61
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 3457000 ersetzt:

SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 31.8 mm J518-62 6000 LDPE
Neue Essentra-Artikelnummer: 10236031
Alte Essentra-Artikelnummer: 12534

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns