Menü Suche

SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 LDPE

Dieser rote SAE-Flanschschützer besteht aus LDPE und ist für eine Druckstufe von 3.000 PSI geeignet. Er hat eine Betriebstemperatur von minimal -30 °C bis maximal +50 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10100356

Alte Essentra-Artikelnummer:

3458000

19499 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,4296 €
250 - 499 1,1569 €
500 - 4999 0,2774 €
5000 + 0,1701 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

60,74 €

25 x 2,4296 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Flanschtyp 3000 PSI
SAE Code J518-61
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns