Menü Suche

SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 LDPE

Dieser rote SAE-Flanschschützer besteht aus LDPE und ist für eine Druckstufe von 3.000 PSI geeignet. Er hat eine Betriebstemperatur von minimal -30 °C bis maximal +50 °C.
Essentra-Artikelnummer:

10100363

Hersteller-Artikelnummer:

3459000

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 0,6294 €
250 - 4999 0,2997 €
5000 + 0,1871 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

15,74 €

25 x 0,6294 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Flanschtyp 3000 PSI
SAE Code J518-61
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 3459000 ersetzt:

SAE-Flanschabdeckung 6000 PSI 47.6 mm J518-62 6000 LDPE
Essentra-Artikelnummer: 10236055
Hersteller-Artikelnummer: 12536

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns