Menü Suche

Sattelscheibe 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Schwarz

Diese Sattelscheibe ist aus schwarzem Nylon gefertigt und wurde für die Montage von Rohrrahmenkonstruktionen entwickelt. Die Unterlegscheibe kann runde Rohre aufnehmen und sichert sie in der gewünschten Position, wodurch übermäßige Bewegungen und Vibrationen begrenzt werden.
Artikelnr:

102023059901

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,4338 €
500 - 999 0,3081 €
1000 + 0,2376 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

43,38 €

100 x 0,4338 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6/6
Form Unterlegscheibe Gebogen rund
Unterlegscheibentyp Sattelscheibe
Stärke 1.0 mm
Innendurchmesser 6.2 mm
Kompatible Gewindegrößen (alle) M6
Lochtiefe 3.0 mm
Bereich kompatibler Rohrdurchmesser 21.0 - 23.0 mm
Gesamthöhe 9.0 mm
Höhe 9.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns