Menü Suche

Sattelscheibe 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Natur

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Artikelnr:

102032000001

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,7724 €
500 - 999 0,5914 €
1000 + 0,4739 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

77,24 €

100 x 0,7724 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Form Unterlegscheibe Gebogen rund
Unterlegscheibentyp Sattelscheibe
Stärke 1.0 mm
Innendurchmesser 8.3 mm
Kompatible Gewindegrößen (alle) M8
Lochtiefe 3.4 mm
Bereich kompatibler Rohrdurchmesser 30.0 - 34.0 mm
Gesamthöhe 12.0 mm
Höhe 12.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns