Sattelscheiben sind für den Einsatz bei der Montage von Rohrrahmenkonstruktionen vorgesehen. Diese Unterlegscheiben können Rundrohre aufnehmen und fixieren sie in der gewünschten Position, wodurch übermäßige Bewegung und Vibration begrenzt werden. Die Unterlegscheiben kommen bei der Montage von Möbeln und im Baugewerbe zum Einsatz, wo sie während Montage und Anwendung Rohre und Schläuche stützen, und die Beschädigung lackierter Oberflächen verhindern.
Seriennummer: SR1943
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Rohrgröße | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1221 € - 0,1575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M4
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1359 € - 0,1754 € | 21920 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
M5
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,2031 € - 0,3717 € | 5800 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1221 € - 0,1575 € | 3105 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2031 € - 0,3717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2376 € - 0,4338 € | 1000 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1221 € - 0,1575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M4
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,1359 € - 0,1754 € | 34056 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
M5
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,2031 € - 0,3717 € | 5307 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1069 € - 0,1492 € | 18504 Auf Lager |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,1221 € - 0,1575 € | 7015 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2031 € - 0,3717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2376 € - 0,4338 € | 10 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2514 € - 0,4601 € | 2717 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2722 € - 0,4946 € | 7719 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3399 € - 0,5513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,4739 € - 0,7724 € | 200 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,0183 € - 1,7963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2376 € - 0,4338 € | 600 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,2722 € - 0,4946 € | 4500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.