Menü Suche

Schalter - Monoblock

Auf Lager

Das Komplettbauteil umfasst Betätigung, Clip und Kontaktblock. Wird verpackt und unmontiert geliefert. Schalter sind mit 4 Ampere bei 230 VAC eingestuft, mit fingersicheren Schraubklemmen. Schalter erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind. Zudem sind sie öl- und wasserdicht. UL/CSA/CE-Zulassung. Sofortige Aktion „NO“ (springt zurück) oder wird gehalten „NC“ (bleibt unten).

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaltungsanordnungstyp Farbe Kaufen
4,2983 € - 4,7759 € 8 Auf Lager
AC
Rot
10,0147 € - 11,1274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Rot
4,4555 € - 4,9505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Rot
4,2983 € - 4,7759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC
Grün
4,2543 € - 4,727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC
Weiß
8,3541 € - 9,2823 € 40 Auf Lager
AC/DC
Rot
4,2543 € - 4,727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Weiß
4,4555 € - 4,9505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Grün
4,2543 € - 4,727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Gelb
4,4555 € - 4,9505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC
Blau
10,0147 € - 11,1274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC
Schwarz
4,2543 € - 4,727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Blau
4,2543 € - 4,727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC
Gelb
7,9769 € - 8,8632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC
Schwarz
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Rot IP 40

10212745

Preisbereich
4,7759 € - 4,2983 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC
  • Farbe
    Rot
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Rot IP 40

10212783

Preisbereich
11,1274 € - 10,0147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Farbe
    Rot
  • Typ
    IP 40
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Rot IP 40

10212691

Preisbereich
4,9505 € - 4,4555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Farbe
    Rot
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Grün IP 40

10212738

Preisbereich
4,7759 € - 4,2983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC
  • Farbe
    Grün
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Weiß IP 40

10212769

Preisbereich
4,727 € - 4,2543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    5.5203 EUR
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC
  • Farbe
    Weiß
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Rot IP 40

10212806

Preisbereich
9,2823 € - 8,3541 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Farbe
    Rot
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Weiß IP 40

10212714

Preisbereich
4,727 € - 4,2543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Farbe
    Weiß
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Grün IP 40

10212684

Preisbereich
4,9505 € - 4,4555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Farbe
    Grün
  • Bohrungsdurchmesser
    22.4 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Gelb IP 40

10212721

Preisbereich
4,727 € - 4,2543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Farbe
    Gelb
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Blau IP 40

10212752

Preisbereich
4,9505 € - 4,4555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC
  • Farbe
    Blau
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Schwarz IP 40

10212790

Preisbereich
11,1274 € - 10,0147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    12.9948 EUR
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC
  • Farbe
    Schwarz
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Blau IP 40

10212707

Preisbereich
4,727 € - 4,2543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Farbe
    Blau
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Gelb IP 40

10212776

Preisbereich
4,727 € - 4,2543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC
  • Farbe
    Gelb
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Schwarz IP 40

10212813

Preisbereich
8,8632 € - 7,9769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    29.0 mm
  • Höhe
    37.0 mm
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC
  • Farbe
    Schwarz
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm