10322079
WGL-145
Menge | Preis pro Stück |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gesamtlänge | 10.551 in |
---|---|
Gesamtlänge | 268.0 mm |
Schaftdurchmesser | 0.63 in |
Schaftdurchmesser | 16.0 mm |
Gewindegröße | M14 x 2.0 |
Schaftmaterial | Stahl |
Knopflänge | 53.1 mm |
Knopflänge | 2.091 in |
Knopfbreite | 35.0 mm |
Knopfbreite | 1.378 in |
Gewindelänge | 18.0 mm |
Gewindelänge | 0.709 in |
Farbe | Schwarz |
Griffausführung | Konischer Knopf |
Einsatz-Material | Messing |
Knopfmaterial | Kunststoff |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.