Menü Suche

Schalthebel 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter steel shaft with M8 x 1.25 threads for use on machinery or similar applications.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10322123

Alte Essentra-Artikelnummer:

WGL-165

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 19,2413 €
5 - 9 16,8783 €
10 - 19 15,0322 €
20 + 13,9429 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

19,24 €

1 x 19,2413 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 91.0 mm
Schaftdurchmesser 10.0 mm
Gewindegröße M8 x 1.25
Schaftmaterial Stahl
Knopflänge 50.0 mm
Knopfbreite 20.3 mm
Gewindelänge 11.0 mm
Farbe Schwarz
Griffausführung Rundgriff
Einsatz-Material Messing
Knopfmaterial Kunststoff
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns