Menü Suche

Schalthebel 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stahl

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 x 1.5 threads for use on machinery or similar applications.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10641132

Hersteller-Artikelnummer:

WGL-180

9 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 19,0115 €
5 - 9 17,2832 €
10 - 19 15,712 €
20 + 14,2836 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

19,01 €

1 x 19,0115 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 114.1 mm
Schaftdurchmesser 12.0 mm
Gewindegröße M10 x 1.5
Schaftmaterial Stahl
Knopflänge 65.0 mm
Knopfbreite 22.9 mm
Gewindelänge 14.0 mm
Farbe Schwarz
Griffausführung Rundgriff
Einsatz-Material Messing
Knopfmaterial Kunststoff
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns