Menü Suche

Schalthebel 125.0 mm M8 10.0 mm Stahl

Der lange Schalthebel mit ovalem Knauf hat einen Edelstahlschaft mit einem Durchmesser von 10,0 mm mit M8-Gewinden zur Nutzung an Maschinen oder ähnlichen Anwendungen.
Artikelnr:

1504420

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 4,9865 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

49,87 €

10 x 4,9865 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Farbe Natural
Griffausführung Kugelknopf
Zolltarifnummer 8487905990
Schaftmaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns