Menü Suche

Schiebespanner - für massive Gleitschienen

In Produktion

Schiebespanner für massive Gleitschienen werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen. Sie werden für zusätzliche Stabilität angebracht, in einer festen Position in der Baugruppe.Schiebespanner können für geschlitzte Bohrungen in einer massiven Gleitschiene oder eine massive Rundstange gedacht sein. Wenn die Klemme in der Aus-Stellung ist, kann die Gleitschiene nach links oder rechts bewegt werden, mithilfe von zwei federnden Druckstücken, die freie Beweglichkeit bieten. Sie können durch eine 90-Grad-Drehung des Schiebespannergriffs fixiert werden. Sie sind nur für gerade lineare Bewegungen einer massiven Gleitschiene (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet und können keinen anderen Belastungen widerstehen.Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, im Bauwesen und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind temperaturbeständig bis zu 90 C.Schiebespanner für massive Gleitschienen werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen.

  • Sie werden für zusätzliche Stabilität angebracht, in einer festen Position in der Baugruppe.
  • Sie können durch eine 90-Grad-Drehung des Schiebespannergriffs fixiert werden.
  • Sie kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, im Bauwesen und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: ZinkFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit h5 l1 l2 d1 h1 Für Stabbreite x -höhe h3 Kaufen
63,1425 € - 84,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
61,1625 € - 81,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
50.0
40.0
5.5
16.0
32x16
30.0
69,06 € - 92,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
63,1425 € - 84,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
40.0
32.0
4.5
12.0
12x12
22.0
  • von 2
Schiebespanner – für massive Stange 32x12 5.5 50.0 Zink

20191191

Preisbereich
84,19 € - 63,1425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x12
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Edelstahl
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 32x16 5.5 50.0 Zink

20191085

Preisbereich
81,55 € - 61,1625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x16
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    5.5
  • h1
    16.0
Schiebespanner – für massive Stange 32x12 5.5 50.0 Zink

20191139

Preisbereich
92,08 € - 69,06 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    32x12
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0
Schiebespanner – für massive Stange 12x12 4.5 40.0 Zink

20191092

Preisbereich
84,19 € - 63,1425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Für Stabbreite x -höhe
    12x12
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • d1
    4.5
  • h1
    12.0