Menü Suche

Schienenset mit Kreuzrollenführung 1200.0 M8 22.0 Stahl

Dieses Schienenset mit Kreuzrollenführung ist ein lineares Antriebssystem, das Anwendungen eine gleichmäßige Positionierung und Führung bietet. Es verteilt schwere Lasten und ist ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz. Es ist korrosionsbeständig und temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.
Artikelnr:

20174071

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 2.157,84 €
5 - 9 1.942,06 €
10 - 19 1.834,16 €
20 + 1.618,38 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2.157,84 €

1 x 2.157,84 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
l1 1200.0
Hub max. 982.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Anzahl Rollen 51.0
Dyn. load C max. kN 366.0
Static load C0 max. kN 371.0
Gewicht kg 14.70
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns