Menü Suche

Schlauch-Servicestopfen Klein 0.040 in 0.400 in Gelb Kautschuk

Die kleinen Schlauch-Servicestopfen können für alle Schläuche oder starren Rohre mit einem Innendurchmesser von 1,0 mm bis 10,2 mm verwendet werden. Der Stopfen verhindert das Auslaufen von Ölen und Chemikalien bei der Wartung und Reparatur von Schläuchen und starren Rohren. Zur Montage ist kein Werkzeug erforderlich, einfach einstecken und drehen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10059128

Alte Essentra-Artikelnummer:

HSPSMALL

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 29,547 €
10 + 26,5923 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

29,55 €

1 x 29,547 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Produkttyp Klein
Verpackungstyp 4 pro Packung
Farbe Gelb
Material Kautschuk
Zolltarifnummer 4002590000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns