Menü Suche

Schlauchdichtungskappe 26.7 mm (HD) TPE Schwarz

Schlauchdichtungskappen werden an den Enden von Schläuchen und Rohren angebracht, um zu verhindern, dass sie über die Anschlüsse rutschen. Sie schützen vor Staub, Schmutz, UV-Strahlen und anderen Verunreinigungen. Schwarz, hergestellt aus TPE-Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10178447

Alte Essentra-Artikelnummer:

W20C

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,3932 €
5000 + 0,1872 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

196,60 €

500 x 0,3932 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d2 33.0 mm
H 4.4 mm
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Thermoplastisches Elastomer
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns