Menü Suche

Schlauchschellen 15.2 mm 17.2 mm PA Schwarz

Diese Schlauchklemmen mit Verriegelungsmechanismus verfügen über einen einstellbaren Bündelbereich von bis zu; der sich ideal für sichere Textilmanschetten an Schläuchen oder Verbindungen von Schläuchen eignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10362396

Alte Essentra-Artikelnummer:

22HC0593B

1000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,2336 €
2500 - 9999 0,2102 €
10000 + 0,1892 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

116,80 €

500 x 0,2336 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
W 6.4 mm
d1 15.2 mm
d2 17.2 mm
Montageausführung Verriegelungsdesign
Farbe Schwarz
Material PA
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns