Menü Suche

Ohne Verriegelung Schlüssellos 140.0 mm PA Schwarz

Diese verstellbaren schwarzen Kompressionsverschlüsse verfügen über ein L-Griff-Design. Die zusätzliche Kompression ermöglicht eine sichere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Bietet bessere Isolierung gegen Lärm und Vibrationen. Ideal für Schaltschränke und Möbel (Verschluss wird nicht mit Schlüsseln geliefert).
Artikelnr:

0121500001E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 37,2388 €
10 - 19 26,5992 €
20 + 25,1898 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

37,24 €

1 x 37,2388 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 120.0 mm
Gesamtlänge 200.0 mm
Länge Montagebohrung 24.0 mm
Montagelochbreite 24.0 mm
Greifweite 50.0 mm
Material PA
Farbe Schwarz
Grifftyp Ohne Handgriff
Verschlusstyp Ohne Zylinder
Schlüsseltyp Schlüssellos
Riegelausführung HVAC Latch
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns