Menü Suche

Nicht verriegelnd Schlüssellos 140.0 mm PA Schwarz

Diese verstellbaren schwarzen Kompressionsverschlüsse verfügen über ein L-Griff-Design. Die zusätzliche Kompression ermöglicht eine sichere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Bietet bessere Isolierung gegen Lärm und Vibrationen. Ideal für Schaltschränke und Möbel (Verschluss wird nicht mit Schlüsseln geliefert).
Neue Essentra-Artikelnummer:

20048075

Alte Essentra-Artikelnummer:

01220001E

9 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 39,1094 €
10 - 99 27,9353 €
100 + 26,5413 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

39,11 €

1 x 39,1094 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 65.0 mm
Gesamtbreite 55.0 mm
Gesamtlänge 225.0 mm
Länge Montagebohrung 46.0 mm
Montagelochbreite 75.0 mm
Greifweite 18.0 mm
Material PA
Farbe Schwarz
Grifftyp Außen verriegelnder Griff
Verschlusstyp Ohne Zylinder
Schlüsseltyp Schlüssellos
Riegelausführung HVAC Latch
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns