Menü Suche

Sicherheitsgriff 125.0 mm Stahl

Dieser Griff für HLK-Schlösser wurde entwickelt, um Sicherheit und einfachen Zugang zu HLK-Gehäusen zu gewährleisten. Er bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß. Er kann leicht installiert werden und bietet einen zuverlässigen und sicheren Schließmechanismus. Gleichschließender Verschlusstyp, in gelber Farbe und aus Stahl gefertigt.
Artikelnr:

012A1E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 9,2468 €
50 - 99 6,6048 €
100 - 199 6,4252 €
200 + 6,0936 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

9,25 €

1 x 9,2468 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 20.0 mm
Gesamtbreite 20.0 mm
Gesamtlänge 125.0 mm
Länge Montagebohrung 8.1 mm
Montagelochbreite 8.1 mm
Material Stahl
Oberfläche Polyamid
Farbe Gelb
Grifftyp Sicherheitsgriff
Verschlusstyp Ohne Zylinder
Schlüsseltyp Schlüssellos
Riegelausführung HVAC Latch
Zolltarifnummer 7318290090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns