Menü Suche

Riegel mit T-Griff 100.0 mm Zamak

Dieses HLK-Schloss ist mit einem L-Griff ausgestattet, der am Schloss befestigt ist. Die Kompression ermöglicht eine sichere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Es bietet eine verbesserte Isolierung gegen Lärm und Vibrationen. Ideal für Schränke und Möbel. Schwarz, aus druckgegossener Zinklegierung.
Artikelnr:

612111121200E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 12,3527 €
50 + 11,1174 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

123,53 €

10 x 12,3527 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 67.0 mm
Gesamtbreite 90.0 mm
Gesamtlänge 80.0 mm
Länge Montagebohrung 80.0 mm
Montagelochbreite 51.0 mm
Greifweite 22.5 mm
Material Zamak
Oberfläche Schwarz beschichtet
Farbe Schwarz
Grifftyp Ohne Handgriff
Verschlusstyp Ohne Zylinder
Schlüsseltyp Schlüssellos
Riegelausführung HVAC Latch
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns