612111121203E
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 49 | 13,6278 € |
50 + | 12,265 € |
Gesamthöhe | 67.0 mm |
---|---|
Gesamthöhe | 2.638 in |
Gesamtbreite | 90.0 mm |
Gesamtbreite | 3.543 in |
Gesamtlänge | 80.0 mm |
Gesamtlänge | 3.15 in |
Länge Montagebohrung | 80.0 mm |
Länge Montagebohrung | 3.15 in |
Montagelochbreite | 51.0 mm |
Montagelochbreite | 2.008 in |
Greifweite | 22.5 mm |
Greifweite | 0.886 in |
Material | Zamak |
Oberfläche | Schwarz beschichtet |
Farbe | Schwarz |
Grifftyp | Ohne Handgriff |
Verschlusstyp | Gleichschließend |
Schlüsseltyp | Euroschlüssel (5333) |
Riegelausführung | HVAC Latch |
Zolltarifnummer | 8301300000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.