Schnellverschlussstopfen für Hydraulikverbindungen verfügen über ein Außengewinde, die für die Serien ISO A und ISO B geeignet sind. Sie wurden zum Verbleib am Schlauch entwickelt und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Seriennummer: SR1182
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Serie | Gewindegröße | Farbe | D | d | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8184 € - 0,8184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1/2"
|
Rot
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7692 € - 0,7692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
3/8"
|
Rot
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,744 € - 0,744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1/4"
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1"
|
Gelb
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1399 € - 1,1399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
3/4"
|
Gelb
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,8184 € - 0,8184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1/2"
|
Grün
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7692 € - 0,7692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
3/8"
|
Grün
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,744 € - 0,744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1/4"
|
Blau
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1"
|
Blau
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1399 € - 1,1399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
3/4"
|
Blau
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,744 € - 0,744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1/4"
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1"
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1399 € - 1,1399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
3/4"
|
Rot
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,8184 € - 0,8184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1/2"
|
Gelb
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7692 € - 0,7692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
3/8"
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
0,744 € - 0,744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1/4"
|
Grün
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,4123 € - 1,4123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1"
|
Grün
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1399 € - 1,1399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
3/4"
|
Grün
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,8184 € - 0,8184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
1/2"
|
Blau
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,7692 € - 0,7692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
3/8"
|
Blau
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.