Menü Suche

Schraubgleiter

Auf Lager

Diese Schraubgleiter sind aus aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt, werden mit Schrauben befestigt und mit einer Stahlunterlegscheibe geliefert. Diese Gleiter-Schraubbefestigungen verhindern, dass Stühle und andere Produkte mit Rohrbefestigungen auf glatten Oberflächen verrutschen.

  • 4,5 mm Durchmesser Schraubloch
  • Optionen ohne Gewinde und mit mittigem Gewinde
  • Farben: Natur und Schwarz.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Durchmesser Kaufen
1,0377 € - 2,055 € 700 Auf Lager
40.0 mm
0,5646 € - 1,1177 € 38 Auf Lager
25.0 mm
1,5488 € - 3,0751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
10291962 0,4688 € - 0,9284 € 3388 Auf Lager
22.0 mm
10291986 0,6702 € - 1,3276 € 7038 Auf Lager
30.0 mm
0,4308 € - 0,8545 € 1622 Auf Lager
0,328 € - 0,816 € 60772 Auf Lager
19.0 mm
Gleitauflage zum Anschrauben 40.0 mm 5.5 mm PTFE; Stahl Schwarz

10291993

Preisbereich
2,055 € - 1,0377 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    40.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Stahl
Gleitauflage zum Anschrauben 25.0 mm 5.0 mm PTFE; Stahl Schwarz

10291979

Preisbereich
1,1177 € - 0,5646 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Stahl
Gleitauflage zum Anschrauben 50.0 mm 5.5 mm PTFE; Stahl Schwarz

10292006

Preisbereich
3,0751 € - 1,5488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    50.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Stahl
Gleitauflage zum Anschrauben 22.0 mm 5.5 mm PTFE; Stahl Schwarz

10291962

Preisbereich
0,9284 € - 0,4688 €

Lagerbestände
3388 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    22.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Stahl
Gleitauflage zum Anschrauben 30.0 mm 5.5 mm PTFE; Stahl Schwarz

10291986

Preisbereich
1,3276 € - 0,6702 €

Lagerbestände
7038 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    30.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    9 mm
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen; Stahl
Viereckiger Gleiter Viereckig 25 x 25.0 mm Grau PTFE

10396544

Preisbereich
0,8545 € - 0,4308 €

Lagerbestände
1622 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polytetrafluorethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Kopfform
    Viereckig
Gleitauflage zum Anschrauben 19.0 mm 5.5 mm PTFE; PE; Stahl Schwarz

10291955

Preisbereich
0,816 € - 0,328 €

Lagerbestände
60772 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.5 mm
  • Mittiges Gewinde
    Nein
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Schwarz