Menü Suche

Schrumpfschlauch ‒ 2:1, gelb-grün gestreift

Auf Lager

Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die speziell entwickelte Rezeptur gewährleistet, dass der Schlauch die Norm UL 224 erfüllt. Frei von umweltschädlichen Substanzen wie PBBO, PPBB und PBBE. Beim Verbrennen des Schlauchs wird kein Dioxin freigesetzt. Aufgrund der niedrigen Schrumpftemperatur, der Flexibilität und der guten mechanischen Festigkeit eignet sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikationstechnik, der Elektronik und der Spezialfahrzeugindustrie. Die gelb und grün gestreifte Version ist äußerst schwer entflammbar, hat eine hohe UV-Beständigkeit und verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
58 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser (nach Schrumpfung) Innendurchmesser vor Schrumpfung Rohrform Kaufen
16,8576 € - 24,7338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
2.4 mm
Rund
19,331 € - 28,354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
9.5 mm
Rund
65,1784 € - 72,4189 € 33 Auf Lager
0.6 mm
1.2 mm
Rund
96,8073 € - 107,5713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
9.5 mm
Flach
132,2637 € - 146,9658 € 6 Auf Lager
12.7 mm
25.4 mm
Flach
15,2271 € - 22,3571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.6 mm
Rund
15,8351 € - 23,2414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
3.2 mm
Rund
150,8071 € - 158,7247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
12.7 mm
Flach
20,547 € - 30,1918 € 3 Auf Lager
6.4 mm
12.7 mm
Rund
17,2418 € - 25,3033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
3.2 mm
Rund
70,9404 € - 78,8165 € 20 Auf Lager
1.2 mm
2.4 mm
Rund
88,1712 € - 97,968 € 13 Auf Lager
6.4 mm
12.7 mm
Flach
205,5946 € - 216,3863 € 7 Auf Lager
16.0 mm
32.0 mm
Flach
33,6479 € - 49,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
19.0 mm
Rund
17,4933 € - 25,6319 € 19 Auf Lager
2.5 mm
4.8 mm
Rund
123,9315 € - 137,694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
3.2 mm
Rund
171,1331 € - 180,1422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
19.0 mm
Flach
16,8576 € - 24,7338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.6 mm
Rund
18,8595 € - 27,6625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
4.8 mm
Rund
76,6748 € - 85,2003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
3.2 mm
Rund
  • von 3
Schrumpfschlauch 2:1 2.4 mm PO Rot

10357637

Preisbereich
24,7338 € - 16,8576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Box
  • Besondere Merkmale
    Flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 9.5 mm PO Rot

10357743

Preisbereich
28,354 € - 19,331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Box
  • Besondere Merkmale
    Flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 1.2 mm PO Gelb

10391754

Preisbereich
72,4189 € - 65,1784 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Reel
Schrumpfschlauch 2:1 9.5 mm PO Gelb

10391792

Preisbereich
107,5713 € - 96,8073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Reel
Schrumpfschlauch 2:1 25.4 mm PO Gelb

10391822

Preisbereich
146,9658 € - 132,2637 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Reel
Schrumpfschlauch 2:1 1.6 mm PO Natur

10357569

Preisbereich
22,3571 € - 15,2271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Box
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm PO Natur

10357668

Preisbereich
23,2414 € - 15,8351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Box
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 12.7 mm PO Gelb;Grün

10392508

Preisbereich
158,7247 € - 150,8071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Gelb;Grün
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Reel
Schrumpfschlauch 2:1 12.7 mm PO Rot

10357538

Preisbereich
30,1918 € - 20,547 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Box
  • Besondere Merkmale
    Flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm PO Rot

10637760

Preisbereich
25,3033 € - 17,2418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Box
  • Besondere Merkmale
    Flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 2.4 mm PO Gelb

10391761

Preisbereich
78,8165 € - 70,9404 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Reel
Schrumpfschlauch 2:1 12.7 mm PO Gelb

10391808

Preisbereich
97,968 € - 88,1712 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Reel
Schrumpfschlauch 2:1 32.0 mm PO Gelb

10391839

Preisbereich
216,3863 € - 205,5946 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Reel
Schrumpfschlauch 2:1 19.0 mm PO Natur

10634974

Preisbereich
49,38 € - 33,6479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Box
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 4.8 mm PO Natur

10357675

Preisbereich
25,6319 € - 17,4933 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Box
  • Besondere Merkmale
    Nicht flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm PO Gelb;Grün

10392485

Preisbereich
137,694 € - 123,9315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Gelb;Grün
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Reel
Schrumpfschlauch 2:1 19.0 mm PO Gelb;Grün

10392515

Preisbereich
180,1422 € - 171,1331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Gelb;Grün
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Reel
Schrumpfschlauch 2:1 1.6 mm PO Rot

10357576

Preisbereich
24,7338 € - 16,8576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Box
  • Besondere Merkmale
    Flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 4.8 mm PO Rot

10629031

Preisbereich
27,6625 € - 18,8595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Farbe
    Rot
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Box
  • Besondere Merkmale
    Flammwidrig
Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm PO Gelb

10391778

Preisbereich
85,2003 € - 76,6748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Non-Adhesive
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PO
  • Verpackungsausführung
    Reel