Menü Suche

Schrumpfschlauch 3:1 6.0 mm PO Schwarz

Dieser 3:1-Schrumpfschlauch hat eine niedrige Schrumpftemperatur, ist flammwidrig und verfügt über eine gute mechanische Festigkeit, wodurch sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikations-, Elektronik- und Automobilindustrie eignet. In Schwarz erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10393215

Alte Essentra-Artikelnummer:

495997

310 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 7,547 €
50 - 499 5,6602 €
500 + 5,3786 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

37,74 €

5 x 7,547 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Kleber
Zertifizierung UL
Farbe Schwarz
Material PO
Verpackungsausführung Pre-Cut Lengths
Besondere Merkmale Flammwidrig
Rohrform Rund
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 2.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 125 °C
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 110 °C
Mindestbetriebstemperatur -55 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 1.22 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.0 mm
Wandstärke (geschrumpft) 1.0 mm
Schrumpfverhältnis 3:1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns