Menü Suche

Schrumpfschlauch 3:1 3.0 mm PO Transparent

Dieser klebstoffbeschichtete 3:1-Schrumpfschlauch sorgt für die Abdichtung und Isolierung Ihrer Drähte und Kabel. Zu den typischen Anwendungen zählt die Abdichtung elektrischer Komponenten, z. B. von Runddrahtverbindungen und Kabelsträngen in der Automobil- und Kommunikationsindustrie. Erhältlich in der Farbgebung Transparent, Mindestschrumpftemperatur 70 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10393352

Alte Essentra-Artikelnummer:

496011

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 380,0134 €
1 + 372,9278 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

372,93 €

1 x 372,9278 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Adhesive
Zertifizierung UL
Farbe Transparent
Material PO
Verpackungsausführung Reel
Besondere Merkmale Nicht flammwidrig
Rohrform Rund
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 1.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 125 °C
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 110 °C
Mindestbetriebstemperatur -55 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 150.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.0 mm
Wandstärke (geschrumpft) 1.0 mm
Schrumpfverhältnis 3:1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns