Menü Suche

Schrumpfschlauch 3:1 3.0 mm PO Lila

Dieser 3:1-Schrumpfschlauch ist klebstoffbeschichtet und hat eine gute mechanische Festigkeit, wodurch sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikations-, Elektronik- und Automobilindustrie eignet. In Lila erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10644140

Alte Essentra-Artikelnummer:

496019

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 456,2844 €
1 + 447,7766 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

447,78 €

1 x 447,7766 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Adhesive
Zertifizierung UL
Farbe Lila
Material PO
Verpackungsausführung Reel
Besondere Merkmale Flammwidrig
Rohrform Rund
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 1.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 125 °C
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 110 °C
Mindestbetriebstemperatur -55 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 150.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.0 mm
Wandstärke (geschrumpft) 1.0 mm
Schrumpfverhältnis 3:1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns