10393437
496021
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 0 | 394,6147 € |
1 + | 387,2568 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhäsion | Adhesive |
---|---|
Zertifizierung | UL |
Farbe | Lila |
Material | PO |
Verpackungsausführung | Reel |
Besondere Merkmale | Flammwidrig |
Rohrform | Rund |
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) | 2.0 mm |
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) | 0.079 in |
Maximale Betriebstemperatur | 125 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 257 °F |
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung | 110 °C |
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung | 230 °F |
Mindestbetriebstemperatur | -55 °C |
Mindestbetriebstemperatur | -67 °F |
Betriebstemperaturbereich | -55 - 125 °C |
Betriebstemperaturbereich | -67 - 257 °F |
Gesamtlänge | 75.0 m |
Gesamtlänge | 246.063 ft |
Innendurchmesser vor Schrumpfung | 6.0 mm |
Innendurchmesser vor Schrumpfung | 0.236 in |
Wandstärke (geschrumpft) | 1.0 mm |
Wandstärke (geschrumpft) | 0.039 in |
Schrumpfverhältnis | 3:1 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.