Menü Suche

Schrumpfschlauch 3:1 3.0 mm PO Transparent

Dieser 3:1-Schrumpfschlauch ist klebstoffbeschichtet und hat eine gute mechanische Festigkeit, wodurch sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikations-, Elektronik- und Automobilindustrie eignet. In Transparent erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10393499

Alte Essentra-Artikelnummer:

496027

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 3,0836 €
100 + 3,0261 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

302,61 €

100 x 3,0261 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Adhesive
Zertifizierung UL
Farbe Transparent
Material PO
Verpackungsausführung Pre-Cut Lengths
Besondere Merkmale Nicht flammwidrig
Rohrform Rund
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 1.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 125 °C
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 110 °C
Mindestbetriebstemperatur -55 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 1.22 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.0 mm
Wandstärke (geschrumpft) 1.0 mm
Schrumpfverhältnis 3:1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns