Menü Suche

Schrumpfschlauch 3:1 9.0 mm PO Transparent

Dieser 3:1-Schrumpfschlauch ist klebstoffbeschichtet und hat eine gute mechanische Festigkeit, wodurch sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikations-, Elektronik- und Automobilindustrie eignet. In Transparent erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10393529

Alte Essentra-Artikelnummer:

496030

299 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 6,6599 €
250 + 6,322 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

166,50 €

25 x 6,6599 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Kleber
Zertifizierung UL
Farbe Transparent
Material PO
Verpackungsausführung Pre-Cut Lengths
Besondere Merkmale Nicht flammwidrig
Rohrform Rund
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 3.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 125 °C
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 110 °C
Mindestbetriebstemperatur -55 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 1.22 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 9.0 mm
Wandstärke (geschrumpft) 1.4 mm
Schrumpfverhältnis 3:1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns