Menü Suche

Schrumpfschlauch 3:1 24.0 mm PO Weiß

Dieser klebstoffbeschichtete 3:1-Schrumpfschlauch sorgt für die Isolierung und Abdichtung von geschützten Teilen. Zu den typischen Anwendungen zählt die Abdichtung elektrischer Komponenten, z. B. von Drahtverbindungen und Kabelsträngen in der Automobil- und Kommunikationsindustrie. In Weiß erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10393772

Alte Essentra-Artikelnummer:

496089

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 742,4687 €
1 + 728,6249 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

728,62 €

1 x 728,6249 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Adhesive
Zertifizierung UL
Farbe Weiß
Material PO
Verpackungsausführung Reel
Besondere Merkmale Flammwidrig
Rohrform Rund
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 8.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 125 °C
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 110 °C
Mindestbetriebstemperatur -55 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 125 °C
Gesamtlänge 30.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 24.0 mm
Wandstärke (geschrumpft) 2.4 mm
Schrumpfverhältnis 3:1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns