Menü Suche

Schutzkappen für Ringstutzen 32.0 mm 19.9 mm HDPE Rot

This Banjo Union Cap protects 15.0mm fittings. The red HDPE cap protects external assembly covers during the transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Artikelnr:

3773000

15856 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 4999 0,1439 €
5000 + 0,0797 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

35,98 €

250 x 0,1439 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 3773000 ersetzt:

Schutzkappen für Ringstutzen - Kompatibler Rohraußendurchmesser 15.0 mm | 0.591 in ; Gesamthöhe - 36.0 mm | 1.417 in ; Ohne Abziehlasche ; HDPE
Artikelnr: 464866
Schutzkappen für Ringstutzen 32.0 mm 19.8 mm HDPE Gelb
Artikelnr: 464866

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns