Menü Suche

Schutzkappen für Ringstutzen 14.0 mm 7.8 mm HDPE Gelb

Protection Cap as an external assembly cover during transit and storage of banjo connections. Temperature range from -30°C up to +80-30°C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10256596

Alte Essentra-Artikelnummer:

464861

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,1895 €
500 + 0,0585 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Rohraußendurchmesser 4.0 mm
l2 7.8 mm
H 17.0 mm
l1 14.0 mm
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns