Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.

Seriennummer: SR2791

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
94 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Abstand Schlüsselweite Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0927 € - 0,1144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0411 € - 0,0457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0638 € - 0,0788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0568 € - 0,0701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0205 € - 0,0254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0433 € - 0,0481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0433 € - 0,0481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0564 € - 0,0696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,031 € - 0,0345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0346 € - 0,0385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0462 € - 0,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0288 € - 0,0321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0593 € - 0,0732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,026 € - 0,0289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,039 € - 0,0433 € 1000 Auf Lager
0,0519 € - 0,0577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,016 € - 0,0198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0375 € - 0,0417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0373 € - 0,046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,036 € - 0,0401 € 1000 Auf Lager
  • von 5
Distanzstück Sechskant 8.0 mm #6 28.6 mm

10372661

Preisbereich
0,1144 € - 0,0927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 12.0 mm

10372753

Preisbereich
0,0457 € - 0,0411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 25.4 mm

10372234

Preisbereich
0,0788 € - 0,0638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 22.2 mm

10372319

Preisbereich
0,0701 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #2 7.1 mm

10372395

Preisbereich
0,0254 € - 0,0205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #6 12.7 mm

10372517

Preisbereich
0,0481 € - 0,0433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 15.9 mm

10372340

Preisbereich
0,0481 € - 0,0433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 17.1 mm

10372432

Preisbereich
0,0696 € - 0,0564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #6 9.5 mm

10372500

Preisbereich
0,0345 € - 0,031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 6.4 mm

10372197

Preisbereich
0,0385 € - 0,0346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #6 15.9 mm

10372609

Preisbereich
0,0513 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 9.5 mm

10372463

Preisbereich
0,0321 € - 0,0288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Preisbereich
0,0732 € - 0,0593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 10.0 mm

10372746

Preisbereich
0,0289 € - 0,026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Preisbereich
0,0433 € - 0,039 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 19.1 mm

10372173

Preisbereich
0,0577 € - 0,0519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 8.0 mm

10372388

Preisbereich
0,0198 € - 0,016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 19.1 mm

10372616

Preisbereich
0,0417 € - 0,0375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M3 20.0 mm

10372715

Preisbereich
0,046 € - 0,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 8.0 mm

10372739

Preisbereich
0,0401 € - 0,036 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790