Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.

Seriennummer: SR2791

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
94 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Abstand Schlüsselweite Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0627 € - 0,0774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0504 € - 0,0623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0479 € - 0,0591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0511 € - 0,0631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0633 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0418 € - 0,0516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,04 € - 0,0494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0418 € - 0,0516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0546 € - 0,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0527 € - 0,0651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0836 € - 0,1033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0449 € - 0,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0522 € - 0,0645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0646 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0612 € - 0,0756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0627 € - 0,0774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0478 € - 0,059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0437 € - 0,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0582 € - 0,0718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0437 € - 0,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 5
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 25.4 mm

35HSP010

Preisbereich
0,0774 € - 0,0627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 15.9 mm

35HSP020

Preisbereich
0,0623 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 14.3 mm

35HSP024

Preisbereich
0,0591 € - 0,0479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #2 9.5 mm

35HSP114

Preisbereich
0,0631 € - 0,0511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #6 19.1 mm

35HSP309

Preisbereich
0,0782 € - 0,0633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 9.5 mm

35HSP002

Preisbereich
0,0516 € - 0,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 8.0 mm

35HSP022

Preisbereich
0,0494 € - 0,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 9.5 mm

35HSP007

Preisbereich
0,0516 € - 0,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #6 19.1 mm

35HSP109

Preisbereich
0,0674 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 15.9 mm

35HSP119

Preisbereich
0,0651 € - 0,0527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 8.0 mm #6 28.6 mm

35HSP225

Preisbereich
0,1033 € - 0,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 12.0 mm

35MHSP012

Preisbereich
0,0554 € - 0,0449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 19.1 mm

35HSP009

Preisbereich
0,0645 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 9.5 mm 1/4 12.7 mm

35HSP400

Preisbereich
0,0798 € - 0,0646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 20.0 mm

35MHSP020

Preisbereich
0,0756 € - 0,0612 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 25.4 mm

35HSP015

Preisbereich
0,0774 € - 0,0627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 19.1 mm

35HSP014

Preisbereich
0,059 € - 0,0478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 9.5 mm

35HSP102

Preisbereich
0,0539 € - 0,0437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 22.2 mm

35HSP116

Preisbereich
0,0718 € - 0,0582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 10.0 mm

35MHSP010

Preisbereich
0,0539 € - 0,0437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790