Menü Suche

Schraubhalterung mit Gewinde 22.2 mm M4 Befestigung mit Innengewinde

This non-locking bayonet nose spacer has a ribbed body and a bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Neue Essentra-Artikelnummer:

10108185

Alte Essentra-Artikelnummer:

CBS-TF-M4-14-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,093 €
5000 + 0,0837 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

93,00 €

1000 x 0,093 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Nicht verriegelnde Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Innengewinde
Kompatible Gewindegrößen (alle) M4
Korpusdurchmesser 7.1 mm
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Abstandhalterlänge 22.2 mm
Gewindelänge 7.9 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Verschlusskopf Höhe A 10.2 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns