Menü Suche

Halterung zur Schraubmontage M4 12.7 mm PA Natur

Dieser Leiterplattenabstandhalter hat einen sechskantigen Körper und einen gebrauchsfertigen Gewindeboden zur Befestigung mit einer Mutter auf einer Grundplatte oder einem Paneel. Er verfügt über eine obere Schnappbefestigungsverriegelung zur Sicherung der Leiterplatte. Er ist aus einem Material hergestellt, das UL94 V-2 gelistet ist.
Artikelnr:

HMSP-TM-M4-8-01

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2376 €
5000 - 9999 0,2183 €
10000 + 0,2086 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

237,60 €

1000 x 0,2376 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungstyp Bohrung A Nicht verriegelnde Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Befestigung mit Außengewinde
Kompatible Gewindegrößen (alle) M4
Bohrungsdurchmesser A 3.9 mm
Abstandhalterlänge 12.7 mm
Gewindelänge 6.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Verschlusskopf Höhe A 3.6 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns